SPLA025RSNS-P0-1SS CTL 3000.00
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Conjunto de ejes estriados de bolas de precisión, Redondo, 25 mm Diámetro, 3000.00 mm Longitud
Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerancia: ± 2.0 mm
Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).
- Las ranuras anchas rectificadas de precisión permiten mayor capacidad de traslado de carga y superior rigidez y dureza para manejar mayores cargas de momento.
- El diseño de la ranura es similar a los arcos góticos, lo cual permite holgura angular y juego nulos y convierte al eje estriado de bolas en el elemento ideal para las aplicaciones de alta precisión.
- Un contacto angular de 40° permite que las ranuras operen con mínima fricción y se obtenga una sensibilidad óptima.
- Un diseño simple de retención de bolas permite una eliminación sin desorden de la tuerca estriada.